(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 桿為壓入配合。
[用途]
· T形旋桿螺絲搭配止推墊DIN6311 S形、EH22560。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部直徑 | 安裝部長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α最小值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | - | 無 | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 30 | - | - | |||
9天~ | - | - | 無 | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 40 | - | - | |||
8天~ | - | - | 無 | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 35 | - | - | |||
10天~ | - | - | 無 | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 45 | - | - | |||
8天~ | - | - | 無 | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 40 | - | - | |||
8天~ | - | - | 無 | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 50 | - | - | |||
9天~ | - | - | 無 | 20 | 10 | 8 | - | 18 | ~ 100 | 50 | - | - | |||
8天~ | - | 80 | 無 | 20 | 10 | 8 | - | 18 | ~ 100 | 60 | - | - | |||
8天~ | - | 75 | 無 | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 55 | - | - | |||
8天~ | - | 90 | 無 | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 70 | - | - | |||
9天~ | - | 110 | 無 | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 90 | - | - | |||
8天~ | M20 | 75 | 無 | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 55 | - | - | |||
8天~ | M20 | 90 | 無 | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 70 | - | - | |||
8天~ | M20 | 110 | 無 | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 90 | - | - | |||
10天~ | - | - | 附墊塊 | 12 | 5 | 4.5 | 12 | 10 | ~ 50 | 30 | ~ 42.1 | 7 | |||
8天~ | - | - | 附墊塊 | 12 | 5 | 4.5 | 12 | 10 | ~ 50 | 40 | ~ 52.1 | 7 | |||
9天~ | - | - | 附墊塊 | 14 | 6 | 6 | 16 | 12 | ~ 60 | 35 | ~ 53 | 4 | |||
8天~ | - | - | 附墊塊 | 14 | 6 | 6 | 16 | 12 | ~ 60 | 45 | ~ 63 | 4 | |||
8天~ | - | - | 附墊塊 | 18 | 8 | 8 | 20 | 14 | ~ 80 | 40 | ~ 63.6 | 3 | |||
8天~ | - | - | 附墊塊 | 18 | 8 | 8 | 20 | 14 | ~ 80 | 50 | ~ 73.6 | 3 | |||
8天~ | - | - | 附墊塊 | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | ~ 100 | 50 | ~ 74.6 | 3 | |||
9天~ | - | 80 | 附墊塊 | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | ~ 100 | 60 | ~ 84.6 | 3 | |||
8天~ | - | 75 | 附墊塊 | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 55 | ~ 80.4 | 5 | |||
9天~ | - | 90 | 附墊塊 | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 70 | ~ 95.4 | 5 | |||
8天~ | - | 110 | 附墊塊 | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 90 | ~ 115.4 | 5 | |||
8天~ | M20 | 75 | 附墊塊 | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 55 | ~ 80.5 | 4 | |||
8天~ | M20 | 90 | 附墊塊 | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 70 | ~ 95.5 | 4 | |||
8天~ | M20 | 110 | 附墊塊 | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 90 | ~ 115.5 | 4 |
Loading...
本體 種類 | T Shaped | 安裝部的種類 | 外螺牙 | T字形 種類 | 桿形 |
---|---|---|---|---|---|
內螺牙・圓孔加工 | 貫穿 | 本體 材質 | 快削鋼 | 本體 表面處理 | 染黑處理 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策