(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內螺牙・圓孔加工 | 本體 材質 | 本體 表面處理 | 主體外徑 (φ) | 主體高度 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | e (mm) | k (mm) | 適用直銷DIN 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 12 | 14 | 15 | - | 5 | - | 8 | - | |||
8天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 14 | 16 | 18 | - | 6 | - | 10 | - | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | 30 | 17 | 20 | 24 | - | 7 | - | 12 | - | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 20 | 28 | 30 | - | 8 | - | 14 | - | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 24 | 32 | 34 | - | 10 | - | 16 | - | |||
8天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 12 | 14 | 15 | 1.4 | 5 | 2.5 | 8 | 1,5 m6 x 14 | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 14 | 16 | 18 | 1.4 | 6 | 2.5 | 10 | 1,5 m6 x 16 | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | 30 | 17 | 20 | 24 | 1.9 | 7 | 3 | 12 | 2,0 m6 x 20 | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 20 | 28 | 30 | 2.9 | 8 | 4 | 14 | 3,0 m6 x 28 | |||
9天~ | 10 | 固定孔 | [鋼] 快削鋼 | 染黑處理 | - | 24 | 32 | 34 | 3.9 | 10 | 4 | 16 | 4,0 m6 x 32 | |||
8天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 12 | 14 | 15 | - | 5 | - | 8 | - | |||
9天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 14 | 16 | 18 | - | 6 | - | 10 | - | |||
8天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | 30 | 17 | 20 | 24 | - | 7 | - | 12 | - | |||
9天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 20 | 28 | 30 | - | 8 | - | 14 | - | |||
9天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 24 | 32 | 34 | - | 10 | - | 16 | - | |||
9天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 12 | 14 | 15 | 1.4 | 5 | 2.5 | 8 | 1,5 m6 x 14 | |||
8天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 14 | 16 | 18 | 1.4 | 6 | 2.5 | 10 | 1,5 m6 x 16 | |||
9天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | 30 | 17 | 20 | 24 | 1.9 | 7 | 3 | 12 | 2,0 m6 x 20 | |||
9天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 20 | 28 | 30 | 2.9 | 8 | 4 | 14 | 3,0 m6 x 28 | |||
8天~ | 10 | 貫穿 | [不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品 | - | - | 24 | 32 | 34 | 3.9 | 10 | 4 | 16 | 4,0 m6 x 32 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 圓形 種類 | 夾扣形 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 滾花 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策