(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自調整腳墊 附稜紋/外螺牙 平面滾珠

SMALL PARTS

自調整腳墊 附稜紋/外螺牙 平面滾珠

專為鑄件(硬殼鑄件)設計。可用作支撐、止推墊和內建於夾持元件中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22730.0398

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22730.0398
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS
9天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(滾珠)(mm) 硬金屬,稜紋,鍍鎳 尺寸d1 20 尺寸d2 M12
尺寸d3(mm) 12.8 尺寸l1(mm) 18 尺寸l2(mm) 12
WS(mm) 17 靜態荷重能力最大值(kN) 25 主體 不鏽鋼1.4057,熱處理
最大鎖緊扭矩(Nm) 82 不含衝突礦物 符合REACH標準

自調整腳墊 附稜紋/外螺牙 平面滾珠的型號22730.0398頁面。
記載關於型號22730.0398之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767