(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質(滾珠) (mm) | 材質(螺絲) | 尺寸d | 尺寸d3 (mm) | 尺寸l2 (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 12 | 3 | 6 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 16 | 3 | 6 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 20 | 3 | 6 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 25 | 3 | 6 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 16 | 4 | 9 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 20 | 4 | 9 | V40 | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 25 | 4 | 9 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 30 | 4 | 9 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 20 | 5 | 12 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 25 | 5 | 12 | - | |||
10天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 35 | 5 | 12 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 40 | 5 | 12 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 20 | 6 | 18 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 30 | 6 | 18 | V70 | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 40 | 6 | 18 | V70 | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 50 | 6 | 18 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 10.7 | 35 | 8 | 36 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 10.7 | 50 | 8 | 36 | V70 | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 30 | 10 | 60 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 40 | 10 | 60 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 50 | 10 | 60 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 60 | 10 | 60 | - | |||
22天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 15.8 | 35 | 12 | 80 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 15.8 | 50 | 12 | 80 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 15.8 | 80 | 12 | 80 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 16 | 4 | 9 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 20 | 4 | 9 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 25 | 4 | 9 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.5 | 30 | 4 | 9 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 20 | 5 | 12 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 25 | 5 | 12 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 35 | 5 | 12 | - | |||
10天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 6 | 40 | 5 | 12 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 20 | 6 | 18 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 30 | 6 | 18 | V70 | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 40 | 6 | 18 | V70 | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 7.2 | 50 | 6 | 18 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 10.7 | 35 | 8 | 36 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 10.7 | 50 | 8 | 36 | V70 | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 30 | 10 | 60 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 40 | 10 | 60 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 50 | 10 | 60 | - | |||
9天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 13.5 | 60 | 10 | 60 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 15.8 | 35 | 12 | 80 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 15.8 | 50 | 12 | 80 | - | |||
8天~ | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 15.8 | 80 | 12 | 80 | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3.2 | 12 | 3 | - | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3.2 | 16 | 3 | - | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3.2 | 20 | 3 | - | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3.2 | 25 | 3 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.5 | 16 | 4 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.5 | 20 | 4 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.5 | 25 | 4 | - | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.5 | 30 | 4 | - | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M10 | 6 | 20 | 5 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M10 | 6 | 25 | 5 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M10 | 6 | 35 | 5 | - | - | |||
9天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M10 | 6 | 40 | 5 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M12 | 7.2 | 20 | 6 | - | - | |||
8天~ | 不鏽鋼,硬化 | 不鏽鋼1.4305 | M12 | 7.2 | 30 | 6 | - | - |
Loading...
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策