(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螺紋柄腳座 DIN 6320

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22640.0061
22640.0062
22640.0081
22640.0082
22640.0101
22640.0102
22640.0121
22640.0122
型號相關數量折扣標準
出貨日
尺寸d 尺寸d2 尺寸h1
(mm)
b
(mm)
e
(mm)
s
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
8天~ M68101111.5107
8天~ M66201111.5107
8天~ M810151315137
9天~ M893013151318
10天~ M1013201619.61732
8天~ M1013401619.61732
9天~ M1215252021.91960
8天~ M1215502021.91960

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(主體) 熱處理鋼,未硬化 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務