(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 本體附內螺牙,可安裝於夾臂或夾持器等,也可以直接嵌入焊接治具。
· 對鑄造金屬或鍛造產品等具有較高的固定力。
· 方形適合成排使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22620.0010 |
22620.0012 |
22620.0020 |
22620.0022 |
22620.0060 |
22620.0062 |
22620.0080 |
22620.0082 |
22620.0100 |
22620.0102 |
22620.0152 |
22620.0154 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸d1 | 尺寸d2 | 尺寸d3 (mm) | 尺寸l1 (mm) | 尺寸l2 (mm) | 尺寸h1 (mm) | 尺寸h2 (mm) | 尺寸h3 (mm) | t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 10 | M5 | 7.9 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 2.3 | |||
10天~ | 10 | 10 | M5 | 7.9 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 2.3 | |||
9天~ | 10 | 12 | M5 | 9.5 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
8天~ | 10 | 12 | M5 | 9.5 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
8天~ | 10 | 16 | M6 | 12.7 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
9天~ | 10 | 16 | M6 | 12.7 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
9天~ | 10 | 20 | M6 | 15.9 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
8天~ | 10 | 20 | M6 | 15.9 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
8天~ | 10 | 25 | M6 | 19 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
8天~ | 10 | 25 | M6 | 19 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
8天~ | 10 | - | M5 | - | 12 | 10.3 | 10 | - | - | 3 | |||
9天~ | 10 | - | M5 | - | 12 | 10.3 | 12 | - | - | 3 |
Loading...
主體 | 工具鋼,染黑 | 稜紋 | 硬金屬板,硬焊 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
符合REACH標準 | 是 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策