(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 夾持範圍可調整

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 夾持範圍可調整

用於安裝或夾緊工件,透過可變鎖緊螺帽消除剩餘遊隙或鬆弛。
所有版本均耐腐蝕。使用1.4542不鏽鋼時:高強度插銷經過硬化處理,耐磨耗且具有高荷重能力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22370.0592
22370.0593
22370.0594
22370.0595
22370.0596
22370.0602
22370.0603
22370.0604
22370.0605
22370.0606
22370.0607
22370.0608
22370.0609
22370.0610
22370.0614
22370.0615
22370.0616
22370.0617
22370.0618
22370.0619
22370.0620
22370.0624
22370.0625
22370.0626
22370.0627
22370.0628
22370.0629
22370.0630
22370.0632
22370.0635
22370.0636
22370.0637
22370.0638
22370.0639
22370.0640
22370.0642
22370.0644
22370.0646
22370.0656
22370.0657
22370.0658
22370.0659
22370.0660
22370.0662
22370.0664
22370.0666
22380.0592
22380.0593
22380.0594
22380.0595
22380.0596
22380.0602
22380.0603
22380.0604
22380.0605
22380.0606
22380.0607
22380.0608
22380.0609
22380.0610
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1 to
(mm)
l1 of
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
定位孔
(mm)
抗剪切力,雙倍
(kN)
材質
8天~ 1055.517.623.6100625.726.215.9514不鏽鋼1.4305
9天~ 1055.517.623.6155625.726.215.9514不鏽鋼1.4305
9天~ 1055.517.623.62010625.726.215.9514不鏽鋼1.4305
8天~ 1055.517.623.62515625.726.215.9514不鏽鋼1.4305
8天~ 1055.517.623.63020625.726.215.9514不鏽鋼1.4305
9天~ 106717.623.6100725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 106717.623.6155725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 106717.623.62010725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 106717.623.62515725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
10天~ 106717.623.63020725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 106717.623.63525725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 106717.623.64030725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
9天~ 106717.623.64535725.726.215.9621不鏽鋼1.4305
8天~ 106717.623.65040725.726.215.9838不鏽鋼1.4305
8天~ 1089.62327.620108.231.233.118838不鏽鋼1.4305
9天~ 1089.62327.625158.231.233.118838不鏽鋼1.4305
8天~ 1089.62327.630208.231.233.118838不鏽鋼1.4305
8天~ 1089.62327.635258.231.233.118838不鏽鋼1.4305
8天~ 1089.62327.640308.231.233.118838不鏽鋼1.4305
8天~ 1089.62327.645358.231.233.118838不鏽鋼1.4305
8天~ 1089.62327.650408.231.233.118838不鏽鋼1.4305
10天~ 1010122327.620109.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
9天~ 1010122327.625159.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
8天~ 1010122327.630209.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
8天~ 1010122327.635259.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
8天~ 1010122327.640309.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
9天~ 1010122327.645359.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
8天~ 1010122327.650409.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
8天~ 1010122327.660509.631.233.1181060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.52934.6251510.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.52934.6302010.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.52934.6352510.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.52934.6403010.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.52934.6453510.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.52934.6504010.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.52934.6605010.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.52934.6706010.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.52934.6807010.636.739.521.81287不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.630201436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.635251436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.640301436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.645351436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.650401436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.660501436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.670601436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
10天~ 1016192934.680701436.739.521.816155不鏽鋼1.4305
8天~ 1055.517.623.6100625.726.215.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 1055.517.623.6155625.726.215.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 1055.517.623.62010625.726.215.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 1055.517.623.62515625.726.215.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 1055.517.623.63020625.726.215.9524不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.6100725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
9天~ 106717.623.6155725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.62010725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.62515725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.63020725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.63525725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.64030725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.64535725.726.215.9635不鏽鋼1.4542,析出硬化
8天~ 106717.623.65040725.726.215.9863不鏽鋼1.4542,析出硬化

Loading...

基本資訊

型式 旋鈕型 最高溫度(°C) -30 最低溫度(°C) 80
彈簧 不鏽鋼 把手版本 可調整,人體工學握把 鎖定螺帽 熱塑性,黑色
調整螺帽 熱塑性,銀色 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767