MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位柱・分度定位柱
球型鎖銷・插銷
不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附按鈕把手
篩選條件
清除全部選項
d1(mm)
5
6
8
10
12
d2(mm)
5.5
7
9.5
12
14.5
d3(mm)
11.3
14.1
17.7
d4(mm)
20
25
35
l1(mm)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
顯示所有選項(12)
l2(mm)
6
7
8.2
9.6
10.6
l3(mm)
20.7
27.3
33.2
l4(mm)
17.6
22.6
27.3
l5(mm)
14.6
18.6
22.3
定位孔(mm)
5
6
8
10
12
雙倍抗剪切力(kN)
14
21
24
35
38
60
63
87
100
144
顯示所有選項(10)
材質
不鏽鋼1.4305
不鏽鋼1.4542,析出硬化
類型
22340
22350
22370
22380
22400
4211
4212
4213
顯示所有選項(9)
CAD
3D
出貨日
全選
7天以内
8天以内
9天以内
10天以内
HALDER
不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附按鈕把手
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄