(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可選擇頭形定位銷 球頭附內螺牙 壓入栓 類似DIN 6321

可選擇頭形定位銷 球頭附內螺牙 壓入栓 類似DIN 6321

[特長]
· 頭部為圓柱形,可輕鬆安裝於工件,且不會發生磨損。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22630.0310
22630.0312
22630.0316
22630.0320
22630.0322
22630.0325
22630.0350
22630.0352
22630.0356
22630.0360
22630.0410
22630.0412
22630.0416
22630.0420
22630.0422
22630.0425
22630.0450
22630.0452
22630.0456
22630.0460
22630.0508
22630.0510
22630.0512
22630.0516
22630.0520
22630.0525
22630.0530
22630.0540
22630.0550
22630.0568
22630.0570
22630.0572
22630.0576
22630.0580
22630.0608
22630.0610
22630.0612
22630.0616
22630.0620
22630.0625
22630.0630
22630.0640
22630.0650
22630.0668
22630.0670
22630.0672
22630.0676
22630.0680
型號相關數量折扣標準
出貨日
導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 d1
(φ)
d2
(φ)
定位孔[H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
d3 d4
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
8天~ 染黑處理浸碳淬火-77710-10M32.562.5
8天~ 染黑處理浸碳淬火-88812-12M4383
8天~ 染黑處理浸碳淬火-12121216-16M54104
11天~ 染黑處理浸碳淬火-14141420-20M55105
8天~ 染黑處理浸碳淬火2216161622-22M55.5105.5
10天~ 染黑處理浸碳淬火-18181825-25M56106
8天~ --不鏽鋼1.4305-77710-10M32.562.5
8天~ --不鏽鋼1.4305-88812-12M4383
11天~ --不鏽鋼1.4305-12121216-16M54104
10天~ --不鏽鋼1.4305-14141420-20M55105
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-777102.510M32.562.5
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-888122.512M4383
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-121212164.316M54104
11天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-14141420520M55105
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火2216161622522M55.5105.5
11天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-181818255.625M56106
10天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-777102.510M32.562.5
9天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-888122.512M4383
11天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-121212164.316M54104
10天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-14141420520M55105
10天~ 染黑處理浸碳淬火-88108-8M3262
10天~ 染黑處理浸碳淬火-10101310-10M32.562.5
10天~ 染黑處理浸碳淬火-12121512-12M4383
8天~ 染黑處理浸碳淬火-16162016-16M54104
8天~ 染黑處理浸碳淬火-20202520-20M55105
8天~ 染黑處理浸碳淬火-25252525-25M56106
10天~ 染黑處理浸碳淬火-30303030-30M68128
11天~ 染黑處理浸碳淬火-40404040-40M6101210
11天~ 染黑處理浸碳淬火5050505050-50M6121212
8天~ --不鏽鋼1.4305-88108-8M3262
8天~ --不鏽鋼1.4305-10101310-10M32.562.5
10天~ --不鏽鋼1.4305-12121512-12M4383
10天~ --不鏽鋼1.4305-16162016-16M54104
8天~ --不鏽鋼1.4305-20202520-20M55105
12天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-881081.98M3262
10天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-101013102.510M32.562.5
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-121215122.512M4383
10天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-161620164.316M54104
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-20202520520M55105
8天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-252525255.625M56106
10天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-303030308.830M68128
11天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火-4040404012.840M6101210
11天~ 鑽石形染黑處理浸碳淬火505050505016.750M6121212
8天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-881081.98M3262
11天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-101013102.510M32.562.5
10天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-121215122.512M4383
8天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-161620164.316M54104
8天~ 鑽石形--不鏽鋼1.4305-20202520520M55105

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球端 導入側樣式 附內螺牙
安裝側形狀 直柱(壓入) 導入側公差 g6 安裝側公差 n6
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務