(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 通常僅用於壓入,但也可用於從上方或下方用螺絲固定,尺寸6除外。(此螺牙孔也可用於拆卸壓入銷。)外形尺寸與DIN6321相似。
[用途]
· 圓柱銷與公差孔一起用於定位。此外還可用作擋塊和腳座。
· 倒角模具和銷(圖2)可修正兩孔間距的公差,並確認工件的固定方向。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 導入側先端形狀 | 導入側樣式 | d2 (φ) | 定位孔[H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | 2.1 | M2 | - | - | - | - | |||
9天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | - | 2.1 | M2 | - | - | - | - | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
10天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | - | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
9天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | - | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
10天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | - | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | - | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
8天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | - | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
10天~ | 圓 | 附螺栓固定孔 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | - | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2.1 | M2 | - | - | - | - | |||
17天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2.1 | M2 | - | - | - | - | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1.6 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1.6 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
9天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3.5 | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
9天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | 3.5 | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
10天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
8天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
10天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
10天~ | 鑽石形 | 附一字溝槽 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 | 5.2 | M5 | M6 | 19 | 10 | 5.1 |
Loading...
基本形狀 | 大頭 | 導入側前端型 | 錐形 | 安裝側形狀 | 直柱(壓入) |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 熱處理 | 浸碳淬火 | 材質 | 鋼 |
導入側公差 | g6 | 安裝側公差 | k6 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策