(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可選擇頭形定位銷 倒角平頭 壓入栓 DIN 6321

可選擇頭形定位銷 倒角平頭 壓入栓 DIN 6321

[用途]
· 圓柱銷(圖1)的高度公差為h9,與公差孔一起用於定位。
· 此外,圖1中的類型和圖2中的類型也可用作擋塊和腳座。
· 倒角模具和銷(圖3)可吸收兩孔間距的公差,並確認工件的固定方向。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22630.0011
22630.0012
22630.0013
22630.0014
22630.0020
22630.0021
22630.0022
22630.0023
22630.0024
22630.0025
22630.0026
22630.0027
22630.0028
22630.0029
22630.0030
22630.0031
22630.0032
22630.0033
22630.0040
22630.0041
22630.0042
22630.0043
22630.0044
22630.0045
22630.0046
22630.0047
22630.0048
22630.0049
22630.0050
22630.0051
22630.0052
22630.0053
型號相關數量折扣標準
出貨日
導入側先端形狀 d2
(φ)
定位孔[H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
8天~ 4456--
8天~ 6669--
8天~ 88812--
8天~ 12121018--
8天~ 44764-
9天~ 441264-
8天~ 661096-
9天~ 661696-
8天~ 661096-
11天~ 661896-
8天~ 661096-
9天~ 661896-
9天~ 8813128-
9天~ 8822128-
8天~ 121215189-
10天~ 121225189-
9天~ 121215189-
9天~ 121225189-
8天~ 鑽石形447641
9天~ 鑽石形4412641
8天~ 鑽石形6610961.6
9天~ 鑽石形6616961.6
8天~ 鑽石形6610962.5
11天~ 鑽石形6618962.5
8天~ 鑽石形6610962.5
9天~ 鑽石形6618962.5
8天~ 鑽石形88131283.5
9天~ 鑽石形88221283.5
8天~ 鑽石形1212151895
9天~ 鑽石形1212251895
8天~ 鑽石形1212151895
9天~ 鑽石形1212251895

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 研磨 熱處理 浸碳淬火
材質 導入側公差 g6 安裝側公差 n6
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務