(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於移動調整顯示器位置的支架
【特長】
・變更中間連接管的長度即可調整全長
・固定部為球形,可調整為各種角度,調整前請先轉鬆螺絲
・顯示器安裝側孔距符合VESA規格(75×75mm)
【用途】
・適合用於小型電視和顯示器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KA-150
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 夾鉗・固定座・安裝零件 | 磁性基座 | 無 | 顯示器支架安裝形狀 | 水平柱 |
---|---|---|---|---|---|
安裝場所 | 壁面 | 容許荷重(N) | 440 | 最大臂長 L(mm) | 150 |
尺寸 | 全長150mm×管周長30mm×台座尺寸90mm | 材質 | 鋁合金 | 表面處理 | 銀色烤漆 |
附屬品 | 內六角扳手(墊圈位置固定用) | 包裝數量 | 1個 | 顯示器支臂種類 | 水平柱 |
LAMP 顯示器支架 KA-150的型號KA-150頁面。
記載關於型號KA-150之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策