(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚氨酯軟管 UC (型號表)

NIHONPISCO

聚氨酯軟管 UC

【特長】
・極柔軟,非常適合用於小空間配管。
・可用於水中。
・備有6種半透明的顏色。
・以500mm為間隔顯示切割標記,方便裁切。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UC0850-100-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UC0850-100-C
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度 M
(m)
最高使用壓力
(MPa)
訂購代碼 使用條件詳細 質量
(g)
11天~ 85[透明(含有色)] 透明13~5~81000.6MPa(20℃ 65% RH時)406-6162當使用的液體是水時有條件3600

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 材質 優力膠 使用流體 水 / 空氣 / 藥品
使用環境 標準 芯數(pcs) 1 材質 優力膠 熱塑性優力膠
使用溫度範圍(空氣)(℃) -15(不可為結凍狀態)::60 數量 1 使用真空壓力(kPa) -100kPa

聚氨酯軟管 UC的型號UC0850-100-C頁面。
記載關於型號UC0850-100-C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
UC0425-20-C
UC0425-20-C-L1
UC0425-20-C-L10
UC0850-100-CB
UC0850-100-CBL
UC1065-100-C
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度 M
(m)
最高使用壓力
(MPa)
訂購代碼 使用條件詳細 質量
(g)
4天~ 42.5[透明(含有色)] 透明9~3~4200.6MPa(20℃ 65% RH時)406-6073當使用的液體是水時有條件180
4天~ 42.5[透明(含有色)] 透明9~3~410.6MPa(20℃ 65% RH時)-當使用的液體是水時有條件180
4天~ 42.5[透明(含有色)] 透明9~3~4100.6MPa(20℃ 65% RH時)-當使用的液體是水時有條件180
11天~ 85[透明(含有色)] 透明藍色13~5~81000.6MPa(20℃65%RH時)406-6171-3600
12天~ 85[透明(含有色)] 透明黑色13~5~81000.6MPa(20℃65%RH時)406-6189-3600
12天~ 106.5[透明(含有色)] 透明18~7~101000.6MPa(20℃ 65% RH時)406-6227當使用的液體是水時有條件5400

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767