(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防震材料「Bumpon (TM) 緩衝材」【包裝數為202~408】

防震材料「Bumpon (TM) 緩衝材」

●只需從底紙撕下後貼上即可,施工簡單
●展現在緩衝・防震・止滑方面效果顯著
●在各式各樣的貼附物體上具有優異的接著特性,同時也具有高錨固力(優力膠與膠帶之間的接著力),可耐抵抗阻力
●臭氧劣化等隨經年累月所產生的變化不大,具優異的耐久性
●不含塑化劑與硫磺成分,不易造成對象材料的染色、汙染
●橡膠腳墊用途:桌上型計算機、電話機、放置式時鐘、OA機器等。●防撞:櫃子門、鞋櫃開門、開關蓋等

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防震材料「Bumpon (TM) 緩衝材」:相關圖像

型號
SJ1902CLER
SJ1912CLER
SJ5008BLAR
SJ5012BLAR
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色 形狀 直徑
(mm)
高度
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(g)

包裝數為408

4天~ 透明球形7.92.24547452829897333-851752

包裝數為202

4天~ 透明圓形12.73.64547452872503333-672794

包裝數為221

4天~ 方形12.734547452872534332-0758116

包裝數為202

4天~ 圓形12.73.64547452872510332-0766111

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 防震墊 數量(個) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767