(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・用指尖輕推即可開關,無須安裝把手或旋鈕
・可讓櫥櫃正面設計簡潔清爽
・用於外置門板時,請在側板和門板之間留出空間
【用途】
・應用廣泛,包括家具、系統式家具、廚房和櫥櫃等
型式 | 磁力門扣 | 保持力(N) | 15.7 | 長度(mm) | 58.5 |
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 36 | 安裝方式 | 表面安裝型 | 本體材質 | 樹脂 |
高度(mm) | 15 | 安裝方向 | 垂直 | 本體材質(詳情) | ABS樹脂 |
吸附板/安裝板 | 有 | 吸附板/安裝板材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策