(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

保護蓋D【包裝數為30~100】

保護蓋D

【特點】
・可用於保護各種電纜、導管、螺絲等前後端。
保護蓋可防止物件損傷。
・內徑尺寸Φ2~Φ50mm的規格豐富。
材質為PVC (氯乙烯/黑色) 。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防塵蓋 D:相關圖像

型號
HLDP40-B
HLDP60-B
HLDP80-B
HLDP100-B
HLDP140-B
HLDP150-B
HLDP160-B
HLDP190-B
HLDP200-B
HLDP220-B
HLDP270-B
HLDP280-B
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用螺栓徑(M) D
(mm)
L
(mm)
t
(mm)
d
(mm)
對應螺牙徑 袋裝數
(個)
重量
(g/袋)

包裝數為100

7天~ 45.6150.84M410030

包裝數為100

7天~ 67.6150.86M610040

包裝數為100

7天~ 8101518M810060

包裝數為100

7天~ 101220110M1010080

包裝數為100

7天~ 1416.4201.214M14100180

包裝數為100

7天~ 1517.4201.215M15100180

包裝數為100

7天~ 1618.4201.216M16100230

包裝數為50

7天~ 19.022251.519-50185

包裝數為50

7天~ 2023251.520M2050200

包裝數為50

7天~ 2225251.522M2250220

包裝數為30

7天~ 27.030301.527M2730195

包裝數為30

7天~ 28.031301.528-30210

Loading...

  1. 1

基本資訊

顏色 材質 聚氯乙烯(​P​V​C​)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767