(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
●耐油性、耐壓性佳,低溫環境(-5°C)下的柔軟性亦佳。
●與一般接頭可相容。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TOP6.510
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 直型 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | 使用環境 | 標準 / 耐壓性 / 耐油性 | 芯數(pcs) | 1 |
材質 優力膠 | IKOU | 使用溫度範圍(空氣)(℃) | -5::60 | 使用壓力(MPa) | 1.5 |
訂購單位(卷) | 1 |
優力膠編織軟管(附鎖定式軟管用接頭)的型號TOP6.510頁面。
記載關於型號TOP6.510之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
TOP6.510NG |
TOP6.520 |
TOP6.520NG |
TOP6.530 |
TOP6.530NG |
TOP6.55 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 全長 (m) | 連接接頭 | 壁厚 (mm) | JAN代碼 | TRUSCO代碼 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 6.5 | [灰色] 水泥灰 | ~7 | ~10 | 10 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351156 | 214-7394 | 0.70 | ||
4天~ | 10 | 6.5 | [紅色] 紅 | ~7 | ~10 | 20 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999401219 | 104-3111 | 1.25 | ||
4天~ | 10 | 6.5 | [灰色] 水泥灰 | ~7 | ~10 | 20 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351163 | 214-7408 | 1.25 | ||
4天~ | 10 | 6.5 | [紅色] 紅 | ~7 | ~10 | 30 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999401226 | 104-3129 | 1.80 | ||
4天~ | 10 | 6.5 | [灰色] 水泥灰 | ~7 | ~10 | 30 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351170 | 214-7416 | 1.80 | ||
4天~ | 10 | 6.5 | [紅色] 紅 | ~7 | ~10 | 5 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351057 | 104-3099 | 0.43 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策