(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠線圈軟管(附樹脂製接頭)

優力膠線圈軟管(附樹脂製接頭)

【特色】
●接頭為樹脂製,接觸工具・機器時不會產生損傷。
●不易因彎折而變形,耐磨耗性亦佳。
●柔軟性、彈性、伸縮性佳,而且強韌。
●手持部分為直線,無需另外加裝手把軟管。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付):関連画像

型號
TUHJ3
TUHJ5
TUHJ7
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
使用範圍
(m)
線圈長
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(g)
4天~ 0.782.41804989999351392258-5171230
4天~ 144004989999351408258-5189320
4天~ 1.25.66004989999351415258-5197410

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 卷材 裁切服務對應 外徑 D(φ) 8
內徑 d(φ) 5 材質 優力膠 使用流體 空氣
使用環境 標準 / 耐磨損性 顏色 橘色 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 IKOU 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 內徑【區別】 ~5
外徑【區別】 ~8 使用壓力(MPa) 0.8 線圈直徑(mm) 42
連接接頭 1/4樹脂接頭 訂購單位(條) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767