(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺旋空氣軟管(附R1/4接頭)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付):関連画像

型號
SAH803
SAH805
SAH808
SAH810
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
使用範圍
(m)
線圈長
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(g)
4天~ 0.7821804989999350067231-5203190
5天~ 144004989999350074231-5211280
4天~ 1.2366304989999350081231-5220370
4天~ 1.488004989999350098231-5238460

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 卷材 裁切服務對應 外徑 D(φ) 8
內徑 d(φ) 5 材質 優力膠 使用流體 空氣
使用環境 標準 顏色 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 IKOU 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 內徑【區別】 ~5
外徑【區別】 ~8 使用壓力(MPa) 0.8 線圈直徑(mm) 42
連接接頭 R1/4外螺牙 訂購單位(條) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767