(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附墊圈螺絲(鍍三價鉻・修邊型)【包裝數為3~21】 (型號表)

BOLTS

附墊圈螺絲(鍍三價鉻・修邊型)

【特色】・對環境造成較少負擔的鍍三價鉻產品。・可以省下組裝墊圈、彈簧墊圈的時間。・直徑可提供至12mm。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B7160830

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
B7160830
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
裝入數
(顆)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量(g) 尺寸(mm)d 尺寸(mm)L

包裝數為9

4天~ 8301.2594989999294187300-2527176.400M830

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 販售單位 箱・袋
用途 標準 強度區分(鋼) 4.8 材質1 低碳鋼(SWCH)
材質2 表面處理:三價鉻酸鹽加工(白) 強度區分 4.8

附墊圈螺絲(鍍三價鉻・修邊型)的型號B7160830頁面。
記載關於型號B7160830之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
B7160616
B7160620
B7160625
B7160835
B7160840
B7160845
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
裝入數
(顆)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量(g) 尺寸(mm)d 尺寸(mm)L

包裝數為20

5天~ 6161204989999294309300-2641149.600M616

包裝數為19

4天~ 6201194989999294316300-2659155.400M620

包裝數為18

4天~ 6251184989999294323300-2667160.700M625

包裝數為8

4天~ 8351.2584989999294194300-2535169.300M835

包裝數為8

4天~ 8401.2584989999294200300-2543181.900M840

包裝數為7

4天~ 8451.2574989999294217300-2551170.100M845

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767