(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

退火鐵線【包裝數為10~200】

退火鐵線

【特色】
・退火鐵線材質柔軟、容易加工

【用途】
・用於建築鷹架之綑束等

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TAW10
TAW200
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
每束數量
(條)
重量
(g)

包裝數為10

3天~ 10850

包裝數為200

4天~ 20017000
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
每束數量
(條)
重量
(g)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 金屬線 材質 退火鐵線 線徑(mm) 3.1
全長(mm) 700

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767