(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

刺鐵絲(不鏽鋼)

刺鐵絲(不鏽鋼)

【特色】
・耐腐蝕性佳

【用途】
・園藝、農園及其他作業等
・綁在圍籬或圍欄上,防止外人入侵
・防止野生動物入侵庭園或田地

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TSUW1620
TSUW-16-100
型號數量折扣標準
出貨日
U形釘支數
(支)
長度
(m)
重量
(g)
7天~ 15201000
4天~ 601005000
型號
型號數量折扣標準
出貨日
U形釘支數
(支)
長度
(m)
重量
(g)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 金屬線 材質 不鏽鋼(SUS304) 線徑(mm) 1.6
目數 16 規格 附U形釘

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767