(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

波浪狀加工優力膠海綿墊

波浪狀加工優力膠海綿墊

【特色】
・經過波浪狀加工,最適合作為緩衝材
・可裁切成任意尺寸使用

【用途】
・搬運箱緩衝材、吸震材、作業用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TKWH-2010BK
TKWH-3010BK
TKWH-4010BK
TKWS-2010BK
TKWS-3010BK
TKWS-4010BK
型號數量折扣標準
出貨日
厚度
(mm)
規格 密度 JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(g)
8天~ 20硬型25kg/m34989999383911764-3071375
5天~ 30硬型25kg/m34989999383928764-3080563
5天~ 40硬型25kg/m34989999383935764-3098750
5天~ 20軟型22kg/m34989999383942764-3101330
8天~ 30軟型22kg/m34989999383959764-3110495
5天~ 40軟型22kg/m34989999383966764-3128660

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 發泡優力膠 等級・種類 標準優力膠 有無背膠 無背膠
寬度(mm) 1000 長度(mm) 1000 使用溫度範圍(℃) -20~70
裝入數 1片

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767