(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾輪輸送帶(沖壓製、滾輪徑25.4mm)

滾輪輸送帶(沖壓製、滾輪徑25.4mm)

●使用沖壓製滾輪,重量較輕而容易使用,也可輕鬆安裝至機架中。
●滾輪徑小,可順暢搬運小型工件。
●用於搬運製程之間的零件以及不同形狀的物品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V2509P-30-1000
V2509P-30-1500
V2509P-30-2000
V2509P-35-1000
V2509P-35-1500
V2509P-35-2000
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪間距 P
(mm)
搬送長度 L
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(kg)
11天~ 3010004989999663785461-18111.85
11天~ 3015004989999663792461-18292.78
11天~ 3020004989999663808461-18373.70
5天~ 3510004989999663815461-18451.68
11天~ 3515004989999663822461-18532.52
12天~ 3520004989999663839461-18613.36

Loading...

  1. 1

基本資訊

搬送種類 直柱 滾輪表面材質 滾輪寬度 W(mm) 9
滾輪耐荷重(kgf) 20 滾輪外徑 D(mm) 25.4 型式 滾輪輸送帶本體
用途 輕型運輸配件用 滾輪表面處理 鍍三價鋅 擠型架形狀 内彎型
擠型架材質 鋼(SPHC) 擠型架表面處理 耐腐蝕熱浸鍍鋼板 外形高度 H(mm) 30.5
包裝數(台) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767