(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾輪輸送帶(沖壓製、滾輪徑38mm)

滾輪輸送帶(沖壓製、滾輪徑38mm)

●為通用型的滾輪輸送帶,適用於任何用途。除了可安裝至機架中,也可作為堆垛輸送帶使用。
●適合作為機架用或堆垛輸送帶。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V-38S-50-1800
V-38S-50-2000
V-38S-50-2400
V-38S-50-3000
V-38S-75-1800
V-38S-75-2000
V-38S-75-2400
V-38S-75-3000
V-38S-100-1800
V-38S-100-2000
V-38S-100-2400
V-38S-100-3000
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪間距 P
(mm)
搬送長度 L
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(kg)
5天~ 5018004989999716252510-25965.2
5天~ 5020004989999716269510-26005.7
6天~ 5024004989999716276510-26186.8
5天~ 5030004989999716283510-26268.5
5天~ 7518004989999716290510-26344.6
5天~ 7520004989999716306510-26425.1
5天~ 7524004989999716313510-26516.1
5天~ 7530004989999716320510-26697.6
5天~ 10018004989999716337510-26774.3
5天~ 10020004989999716344510-26854.8
5天~ 10024004989999716351510-26935.7
8天~ 10030004989999716368510-27077.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

搬送種類 直柱 滾輪表面材質 滾輪寬度 W(mm) 12
滾輪耐荷重(kgf) 20 滾輪外徑 D(mm) 38 型式 滾輪輸送帶本體
用途 輕型運輸配件用 滾輪表面處理 鍍三價鋅 擠型架形狀 内彎型
擠型架材質 鋼(SPHC) 擠型架表面處理 塗裝 外形高度 H(mm) 52
包裝數(台) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767