(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

致動器 KR15

致動器 KR15

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • オープンカバー
  • トップカバー
  • モータ折返し仕様

配置了由LM滑塊和滾珠螺桿螺帽一體構造的內滑塊,是兼具精巧、高剛性、高精度的致動器。
此外,由於支撐座A/B兼做支撐元件、內滑塊兼有滑座的機能,
因此可大幅削減設計及組裝工時。

【特長 】
・為使4方向相等荷重,以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・直線導引部為4列圓弧溝,可獲得無間隙的高剛性導引。
・將負荷變動造成的摩擦阻力變化抑制到最小,配合高精度進給。
・藉由截面呈U字型的外側軌道,提升力矩和轉矩的剛性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]0
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]0[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]1
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]1[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]7
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]7[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]B
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]B[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]E
KR1501A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]E[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]0
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]0[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]1
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]1[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]7
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]7[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]B
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]B[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]E
KR1502A-[0025,​0050,​0075,​0100,​0125,​0150]-[H,​P][0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]E[20,​A0,​AN,​AS,​WN-05D]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度 滾珠螺桿導程
(mm)
行程
(mm)
護蓋種類 有無馬達/制御機器種類 感應器 感應器型號(品牌) 感應器種類 支撐座A/中間法蘭記號
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)僅有感應器軌道--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)僅有感應器軌道--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級125 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)僅有感應器軌道--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)僅有感應器軌道--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--支撐座A/中間法蘭:無
22天~ 高級 / 精密級225 ~ 150有護蓋 / 無護蓋0:直結(無馬達) / R1:反基準面折返(無馬達) / R2:基準面折返(無馬達) / R3:底面折返(無馬達)--WN-05D(折返) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/週邊零件 本體 公稱(高度) 15 滑塊種類 長型1個
滑脂 標準 馬達種類 無(請客戶自行組裝) 有無潤滑元件
有無固定座 滾珠螺桿軸徑(φ) 5 放大器電壓
容許靜力矩 MA(N・m) 12.1 容許靜力矩 MB(N・m) 12.1 容許靜力矩 MC(N・m) 38

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767