(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPA 系列

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPA 系列

【特色】
・鋁材質
決定高速伺服控制位置時,減低慣性力矩會是影響系統性能的重要因素。使用適合鋁皮帶輪的鋁製A.P.Lock,可在低慣性下高速使用。
・高傳動扭矩
使用高剛性鋁合金傳動高扭矩,因此除了鋁製皮帶輪之外,亦可使用於鋼材質的一般皮帶輪。
・最適合用於無塵室
本體為鋁製材質且標準採用無電解鍍鎳螺栓,最適合用於無塵室。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ 外形図

產品規格

-材質表面處理
內輪鋁合金陽極處理
外輪鋁合金陽極處理
安裝螺栓SCM 435無電解鍍鎳

構造圖

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ 構造図

規格表

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ 規格表

※由於鋁的耐性高、拉壓彈性模量低,安裝時外徑可能會變大,導致無法得到足夠的面壓。
※若軸有鍵槽,會因為接觸面積減少而降低15~20%的傳導力。

型號
SAPA-5-16
SAPA-6-19
SAPA-8-21
SAPA-10-23
SAPA-11-24
SAPA-12-26
SAPA-14-28
SAPA-15-29
SAPA-16-30
SAPA-17-31
SAPA-18-32
SAPA-19-33
SAPA-20-38
SAPA-22-40
SAPA-24-42
SAPA-25-43
SAPA-28-46
SAPA-30-48
SAPA-32-50
SAPA-35-57
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
9天~ 52.0~20.0166
9天~ 62.0~20.01911
9天~ 82.0~20.02118
9天~ 102.0~20.02320
9天~ 1120.1~50.02424
9天~ 1220.1~50.02640
9天~ 1450.1~70.02852
9天~ 1550.1~70.02956
9天~ 1650.1~70.03060
9天~ 1770.1~100.03188
9天~ 1870.1~100.03292
9天~ 1970.1~100.03396
13天~ 20150.1~200.038176
9天~ 22200.1~300.040232
9天~ 24200.1~300.042256
9天~ 25200.1~300.043270
9天~ 28200.1~300.046290
9天~ 30300.1~500.048320
9天~ 32300.1~500.050352
9天~ 35500.1~700.057576

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 附法蘭 中心環 本體材質
表面處理 陽極 緊固結構 單錐形 緊固方式 機械式(楔式)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767