(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPL-B 系列

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPL-B 系列

【特色】
・自動定心功能:防止細微的中心偏移。
・外蓋外徑比SAPL-A型大,螺栓尺寸也較大,因此在相同內徑對比下具有較高的耐久性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ 外形図

產品規格

型號本體(內輪/外輪)緊固螺栓
材質表面處理材質表面處理
SAPL-B-SCM435黑色氧化薄膜

構造圖

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ 構造図

規格表

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ 規格表

・Pt(容許止推)標示負荷扭矩為0時的數值,Tc(最大容許扭矩)標示負荷止推荷重為0時的數值。
  若複合標示止推與扭矩時,請務必參考設計注意事項的複合負荷公式。
・為了發揮最高性能,請完全清除軸/轂/本體內輪/本體外輪的鏽及髒汙等異物。

型號
SAPL-B-8-22
SAPL-B-9-23
SAPL-B-10-24
SAPL-B-11-25
SAPL-B-12-26
SAPL-B-13-27
SAPL-B-14-31
SAPL-B-15-32
SAPL-B-16-33
SAPL-B-17-34
SAPL-B-18-35
SAPL-B-19-47
SAPL-B-20-47
SAPL-B-22-47
SAPL-B-24-50
SAPL-B-25-50
SAPL-B-28-55
SAPL-B-30-55
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
9天~ 82.0~20.02218
9天~ 920.1~50.02321
9天~ 1020.1~50.02429
9天~ 1120.1~50.02533
9天~ 1220.1~50.02646
9天~ 1320.1~50.02749
9天~ 1450.1~70.03169
9天~ 1570.1~100.03274
9天~ 1670.1~100.03378
9天~ 17100.1~150.034103
9天~ 18100.1~150.035108
9天~ 19200.1~300.047284
9天~ 20200.1~300.047294
9天~ 22300.1~500.047324
9天~ 24300.1~500.050412
9天~ 25300.1~500.050431
9天~ 28300.1~500.055471
9天~ 30500.1~700.055510

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 附法蘭 中心環 本體材質 S45C
表面處理 緊固結構 單錐形 緊固方式 機械式(楔式)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767