(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPL-CS 系列

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPL-CS 系列

【特色】
・自動定心功能:防止細微的中心偏移。
・內徑(d)與外徑(D)的直徑差很小,而且由於面壓低,亦可安裝於小型的轂。(設計最輕巧的A.P. Lock)
・適用於短轂。
・由於內輪與轂端面密合,連結時轂不會產生偏移。
・可因應使用環境選擇不鏽鋼材質或無電解鍍鎳的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ 外形図

規格表

型號
d×D
尺寸(mm)最大
容許扭矩
(Tc)
(N・m)
最大
容許止推
(Pt)
(kN)
面壓(MPa)緊固螺栓重量(g)
L1L2LD1P.C.D軸(Pi)轂(Po)尺寸數量緊固扭矩
(N・m)
SAPL-CS-5×121019222315.531.15730M3×841.136
SAPL-CS-6×121019222315.541.14830M3×841.134
SAPL-CS-8×151223272819.581.95537M4×1042.761
SAPL-CS-10×1812232731.522.5142.76143M4×1052.778
SAPL-CS-11×1812232731.522.5162.75643M4×1052.775
SAPL-CS-12×2012232733.524.5172.75139M4×1052.786
SAPL-CS-14×2212232735.526.5202.74435M4×1052.794
SAPL-CS-15×2314273238.528.53855949M5×1245.6135
SAPL-CS-16×2414273239.529.54155547M5×1245.6140
SAPL-CS-17×2514273240.530.54355246M5×1245.6146
SAPL-CS-18×261430364633687.46364M6×1449.6221
SAPL-CS-19×271430364734717.46062M6×1449.6228
SAPL-CS-20×281430364835757.45759M6×1449.6235
SAPL-CS-22×321632385239837.44746M6×1449.6287
SAPL-CS-24×341632385441907.44343M6×1449.6302
SAPL-CS-25×341632385441947.44243M6×1449.6293
SAPL-CS-28×39203642594615711.14745M6×1469.6378
SAPL-CS-30×41203642614816811.14443M6×1469.6396

・Pt(容許止推)標示負荷扭矩為0時的數值,Tc(最大容許扭矩)標示負荷止推荷重為0時的數值。
   若複合標示止推與扭矩時,請務必參考設計注意事項的複合負荷公式。
・為了發揮最高性能,請完全清除軸/轂/本體內輪/本體外輪的鏽及髒汙等異物。

使用範例

安裝方法(SAPL-A、B、C、D1、D2、D3、D4、T系列)

1. 請將軸及轂內側擦拭乾淨。(去除灰塵、油脂)
2. 請將A.P.Lock本體內側/外蓋外側擦拭乾淨。
3. 請在軸及轂內側塗上作動油#68。
- 請絕對不要使用含矽酮或鉬的油。
4. 請拆下A.P.Lock的所有螺栓,塗上作動油#68。
- A.P. Lock本體/外蓋的錐面
- 請勿在真空環境下使用油。此時的緊固力有可能與型錄上記載的數值不同。
5. 請將A.P.Lock輕輕鎖至軸上後,插入至轂。
- 請確認轂的角正確地與A.P.Lock的凸緣部分密合。
- 請決定軸與轂的相對位置。
- 軸段加工部位與轂間請務必間隔1mm以上。(若無間隔會很難拆解,導致本體凸緣部分變形。)
- 若A.P.Lock無法順利放入轂,請鬆開緊固螺栓或輕輕敲打以放入。(※請勿強力敲打。)

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ 使用例1
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ 使用例2

6. 使用正確方式鎖緊螺栓,完全固定。

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ 使用例3

* 使用扭力扳手以相同的扭矩(緊固扭矩的1/8)鎖緊螺栓。
*請務必依照上圖順序鎖緊螺栓。
*請確認外輪凸緣部分與轂是否完全密合。
*第二次鎖緊時,以緊固扭矩的1/4力量鎖緊。(依對角線順序鎖緊)
* 第三次鎖緊時,以緊固扭矩的1/2力量鎖緊。(依對角線順序鎖緊)
* 最終鎖緊時,以緊固扭矩鎖緊。
*施加緊固扭矩時,請反覆鎖緊至螺栓不會轉動為止。

產品特色說明

  • 自動定心功能:防止細微的中心偏移
  • 內徑(d)與外徑(D)的直徑差很小,而且由於面壓低,亦可安裝於小型的轂(設計最輕巧的A.P. Lock)
  • 適用於短轂
  • 內輪連接轂截面,因此在連結時轂不會移動。
  • 可因應使用環境選擇不鏽鋼材質(真空環境)或無電解鍍鎳(防腐蝕)的產品。
型號
SAPL-CS-5X12
SAPL-CS-6X12
SAPL-CS-8X15
SAPL-CS-10X18
SAPL-CS-11X18
SAPL-CS-12X20
SAPL-CS-14X22
SAPL-CS-15X23
SAPL-CS-16X24
SAPL-CS-17X25
SAPL-CS-18X26
SAPL-CS-19X27
SAPL-CS-20X28
SAPL-CS-22X32
SAPL-CS-24X34
SAPL-CS-25X34
SAPL-CS-28X39
SAPL-CS-30X41
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
9天~ 52.0~20.0123
9天~ 62.0~20.0124
9天~ 82.0~20.0158
9天~ 102.0~20.01814
9天~ 112.0~20.01816
9天~ 122.0~20.02017
4天~ 142.0~20.02220
9天~ 1520.1~50.02338
9天~ 1620.1~50.02441
9天~ 1720.1~50.02543
9天~ 1850.1~70.02668
9天~ 1970.1~100.02771
9天~ 2070.1~100.02875
9天~ 2270.1~100.03283
9天~ 2470.1~100.03490
9天~ 2570.1~100.03494
9天~ 28150.1~200.039157
9天~ 30150.1~200.041168

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 薄壁 中心環 本體材質 SUS304
表面處理 緊固結構 單錐形 緊固方式 機械式(楔式)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767