(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽膠海綿圓形軟管

矽膠海綿圓形軟管

隔熱、保溫性能優異的隔熱板。
【特長】
・可能受壓縮程度影響,但一般在-60~200℃皆可使用。
・可自由裁切。
・軟管型的隔熱材。可簡單的安裝在細管或軟管使用。
【用途】
・可當作加熱器配件使用。
・保溫、隔熱材、防止結凍、耐熱緩衝。
・各種襯墊、密封條類、電子零件、電氣零件、汽車零件、配管管線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠海綿軟管 尺寸圖與尺寸

矽膠海綿軟管:相關圖像

矽膠海綿軟管 尺寸圖

產品代碼尺寸(AB)
(mm×mm)
ST10-20-1φ10×φ20 1m
ST10-25-1φ10×φ25 1m
ST15-25-1φ15×φ25 1m
ST20-30-1φ20×φ30 1m
ST25-45-1φ25×φ45 1m
ST10-20-3φ10×φ20 3m
ST10-25-3φ10×φ25 3m
ST15-25-3φ15×φ25 3m
ST20-30-3φ20×φ30 3m
ST25-45-3φ25×φ45 3m

使用注意事項

本產品是專為一般工業用途所開發、製造的產品。
刊載內容如有變更,恕不另行通知。
請務必特別注意火源。
壽命、安全性將取決於用途、使用條件、安裝方法、環境等。
使用時的端材、使用後的零件一經焚燒,可能產生有害的氣體。如需廢棄,請遵守法律規範的產業物處理方法。
如需使用於醫療用途、食品用途、其它特殊用途時,請事先確認安全性再使用。

型號
ST10-20-1
ST10-25-1
ST15-25-1
ST20-30-1
ST25-45-1
ST-10-20-3
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~
4天~
4天~
4天~
4天~

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767