(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

矽膠海綿方條

矽膠海綿方條

隔熱、保溫性能優異的隔熱板。
【特長】
・可能受壓縮程度影響,但一般在-60~200℃皆可使用。
・可自由裁切。
・條狀隔熱材。可輕鬆捲在形狀複雜的配管上使用。
【用途】
・可當作加熱器配件使用。
・保溫、隔熱材、防止結凍、耐熱緩衝。
・各種襯墊、密封條類、電子零件、電氣零件、汽車零件、配管管線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠海綿方條 尺寸圖與尺寸

矽膠海綿方條:相關圖像

矽膠海綿方條 尺寸圖

產品代碼尺寸(AB)
(mm×mm)
SH3-30-33×30 3m
SH3-30-103×30 10m
SH3-30-503×30 50m
SH5-30-35×30 3m
SH5-30-105×30 10m
SH5-30-505×30 50m
SH10-30-310×30 3m
SH10-30-1010×30 10m
SH10-30-5010×30 50m
SH15-30-315×30 3m
SH15-30-1015×30 10m
SH15-30-5015×30 50m

使用注意事項

本產品是專為一般工業用途所開發、製造的產品。
刊載內容如有變更,恕不另行通知。
請務必特別注意火源。
壽命、安全性將取決於用途、使用條件、安裝方法、環境等。
使用時的端材、使用後的零件一經焚燒,可能產生有害的氣體。如需廢棄,請遵守法律規範的產業物處理方法。
如需使用於醫療用途、食品用途、其它特殊用途時,請事先確認安全性再使用。

型號
SH3-30-3
SH3-30-10
SH3-30-50
SH5-30-3
SH5-30-10
SH5-30-50
SH10-30-3
SH10-30-10
SH10-30-50
SH15-30-3
SH15-30-10
SH15-30-50
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~
4天~
7天~
7天~
7天~
4天~
4天~
8天~
8天~
8天~
8天~

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767