(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽膠海綿片(薄片型)

矽膠海綿片(薄片型)

可自由裁切,隔熱性、保溫性優異。
【特長】
・可能隨壓縮程度而異,但一般在-60~200℃皆可使用
・如需捲在筒狀物使用,建議採用履帶型
・1片也可販售
【用途】
・保溫、隔熱材、防止結凍、耐熱緩衝
・各種襯墊、密封條類
・電子零件、電氣零件、汽車零件
・配管管線
・可當作加熱器配件使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠海綿片(薄片型)的尺寸

產品代碼厚度(mm)尺寸(mm×mm)
SS1-1000-100011000×1000
SS2-500-5002500×500
SS2-500-1000500×1000
SS2-1000-10001000×1000
SS3-500-5003500×500
SS3-500-1000500×1000
SS3-1000-10001000×1000
SS5-500-5005500×500
SS5-500-1000500×1000
SS5-1000-10001000×1000
SS8-500-5008500×500
SS10-500-50010500×500
SS15-500-50015500×500
SS20-500-50020500×500

使用注意事項

本產品是專為一般工業用途所開發、製造的產品。
刊載內容如有變更,恕不另行通知。
請務必特別注意火源。
壽命、安全性將取決於用途、使用條件、安裝方法、環境等。
使用時的端材、使用後的零件一經焚燒,可能產生有害的氣體。如需廢棄,請遵守法律規範的產業物處理方法。
如需使用於醫療用途、食品用途、其它特殊用途時,請事先確認安全性再使用。

開發秘辛

 

為阻隔加熱器熱源的斷熱材,本公司備有1mm、2mm、3mm、5mm、10mm、20mm的厚度可供選擇。

型號
SS1-1000-1000
SS2-500-1000
SS2-500-500
SS3-1000-1000
SS3-500-500
SS5-500-1000
SS5-500-500
SS8-500-500
SS10-500-500
型號數量折扣標準
出貨日
10天~
7天~
7天~
7天~
7天~
7天~
7天~
8天~
7天~

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767