(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

矽膠線狀加熱器

矽膠線狀加熱器

即使是複雜的形狀,如配管、閥門、泵等形狀也可輕鬆加熱、保溫的線狀加熱器。
【特長】
・可當作防止結凍、加熱、保溫的設備,簡單的捲在配管、閥門、泵、軟管上。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。
・低溫到高溫的大幅溫度範圍內皆可使用。
・30cm~20m皆可製作。
・1條也可製作。
【用途】
・方便用於配管、閥門、泵、軟管等,以防止結凍、加熱、保溫。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠線狀加熱器 尺寸圖與尺寸

矽膠線狀加熱器 尺寸圖與尺寸。耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。

矽膠線狀加熱器 尺寸圖與尺寸。耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。

各加熱器不同容量的溫度特性

  • ※ 表格溫度為1條加熱器在室溫20℃的空中、且在水平狀態下測量的溫度。
  • ※ 請依照實際使用的環境溫度加減計算。

使用注意事項

加熱開始後絕對不可碰觸加熱面。否則可能導致燒傷。
加熱器非防水構造。請避免在水、油、溶劑等物質發散的環境中使用,否則可能導致破損、漏電。
並非防爆規格。

開發秘辛

 

備有最適合細軟管使用的矽膠線狀加熱器。

型號
SC100-10-1000
SC100-20-1000
SC100-30-1000
SC100-40-1000
SC100-50-1000
型號數量折扣標準
出貨日
額定容量
(W)
5天~ 10
4天~ 20
5天~ 30
8天~ 40
5天~ 50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

額定電壓(範圍)(V) 100 額定容量(範圍)(W) ~135 長度 L(mm) 1000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767