(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
任何人皆可輕鬆安裝的帶狀加熱器。
【特長】
・尺寸有標準型、細型、寬型3種。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐水蒸氣性、耐候性等皆相當優異。
・●低溫到高溫的大幅溫度範圍內皆可使用。
・30cm~20m皆可製作。
・1條也可製作。
【用途】
・可當作防止結凍、加熱、保溫、消除霧氣的設備使用。
・用於配管、閥門、泵、軟管、水管、管線、排水管等。
矽膠帶狀加熱器 標準型的尺寸圖
產品代碼 | 電壓、瓦數、長度 |
---|---|
SB100-10-1000 | 100V 10w 1m |
SB100-20-1000 | 100V 20W 1m |
SB100-30-1000 | 100V 30W 1m |
SB100-40-1000 | 100V 40W 1m |
SB100-50-1000 | 100V 50W 1m |
SB100-90-3000 | 100V 90W 3m |
SB100-150-3000 | 100V 150W 3m |
SB100-150-5000 | 100V 150W 5m |
SB100-250-5000 | 100V 250W 5m |
表格溫度為1條加熱器在室溫20℃的空中、且在水平狀態下測量的溫度。
請依照實際使用的環境溫度加減計算。
加熱開始後絕對不可碰觸加熱面。否則可能導致燒傷。
加熱器非防水構造。請避免在水、油、溶劑等物質發散的環境中使用,否則可能導致破損、漏電。
並非防爆規格。
本加熱器備有3種種類,不管任何配管直徑皆可纏繞使用。
型號 |
---|
SB100-10-1000 |
SB100-20-1000 |
SB100-30-1000 |
SB100-40-1000 |
SB100-50-1000 |
SB100-90-3000 |
SB100-150-3000 |
SB100-150-5000 |
SB100-250-5000 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 額定容量(範圍) (W) | 額定容量 (W) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | ~135 | 10 | 1000 | ||
8天~ | ~135 | 20 | 1000 | ||
8天~ | ~135 | 30 | 1000 | ||
8天~ | ~135 | 40 | 1000 | ||
13天~ | ~135 | 50 | 1000 | ||
8天~ | ~135 | 90 | 3000 | ||
8天~ | 150~250 | 150 | 3000 | ||
9天~ | 150~250 | 150 | 5000 | ||
8天~ | 150~250 | 250 | 5000 |
Loading...
額定電壓(範圍)(V) | 100 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策