(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

溫度感測器 熱電偶K型(柱型)

TEMPERATURE SENSOR

溫度感測器 熱電偶K型(柱型)

數位溫度控制器 monoone-120/200用標準插鞘型溫度感測器。
【特長】
・階級:Class 2 溫度範圍:-40℃以上 +未滿333℃ 333℃以上 未滿1200℃ 容許公差:±2.5℃ ±0.0075・|t|。
・1條也可製作。
・如檢測面為面狀(平面)時,建議使用本產品。
・耐熱260℃、高耐久性,可穩定進行感測的感測器。
【用途】
・數位溫度控制器 monoone-120/200用(另售)溫度感測器。
・其它的溫度調節設備也可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TH-8282

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

溫度感測器 熱電偶K型(柱型):相關圖像

產品規格

-常用限度容許公差
TH-8282260℃Class 2(±2.5℃或±0.75%)

規格表

型號L (m)
TH-82822.0

產品特長詳情

熱傳導的原理

熱電偶是利用2種不同的金屬線形成閉合電路,利用兩端的2個接點在保持不同的溫度時,會有與溫差相對應的電流流過,而切開一端時會產生與溫差相對應的熱電動勢(賽貝克效應)。
由於此溫度與熱電動勢的關係明確,因此可以打開其中一個接點、並在2個端子間連接直流電壓計,藉由熱電動勢的測量、即可測量出溫度。利用此原理,利用2種金屬結合起來所測量的溫度的產品即為熱電偶。

型號
TH-8282
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
感應器形狀 安裝部形狀 端子部形狀 端子內藏型
元件數量 1 引線長度 F(m) 2 測量對象 溫度
熱電偶的構造 非接地型 導線外皮材質 氟樹脂 規格 常用限度:260℃、容許公差:Class 2(±2.5℃或±0.75%)

溫度感測器 熱電偶K型(柱型)的型號TH-8282頁面。
記載關於型號TH-8282之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767