(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)

溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)

【特長】
・熱電偶K插銷型是將熱電偶線穿過不鏽鋼插銷管,並以高壓在插鞘管填充無機絕緣物,感度、耐振動性、經濟效率優異。
・玻璃外皮:常用溫度250℃(套筒90℃)、容許公差:Class 2(±2.5℃或±0.75%)。
・矽膠外皮:常用溫度180℃(套筒90℃)、容許公差:Class 2(±2.5℃或±0.75%)。
・氟樹脂外皮:常用溫度260℃、容許公差:Class 1(±1.5℃或±0.4%)。
【用途】
・數位溫度控制器 monoone-120/200用(另售)溫度感測器。其它的溫度調節設備也可使用。

(i)請注意

  • ー端子外皮色為藍色或白色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

玻璃外皮

溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)尺寸圖1

矽膠外皮

溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)尺寸圖2

氟樹脂外皮(防水型)

溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)尺寸圖3

規格表

導線外皮材質型號φ(mm)L1(mm)L2(m)
玻璃TH-81593.21001.5
TH-8159-13.21003.0
TH-8159-23.21005.0
TH-81853.23003.0
TH-81823.25003.0
TH-81923.2503.0
TH-81631.61003.0
TH-8163-11.61001.5
TH-81961.01003.0
矽膠TH-81732.31002.0
TH-81743.21002.0
氟樹脂(防水型)TH-8100-23.21002.0

產品特長詳情

插鞘型熱電偶感測器前端感溫部分形狀可分為下列3種。

 
非接地型U
熱電偶前端感溫部分與外側的不鏽鋼插鞘部分已實施電絕緣,因此可將對測量器或控制器的電力影響降至最低。
此外,感溫部位有包覆金屬,因此也具有優異的機械強度。
本類型由於已與外部電絕緣,因此雖然是使用度最高的一種,但反應性是接地、非接地、露出型中最差的。
溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)產品特長相關圖像1
接地型G
前端部分與不鏽鋼插鞘的一部分為一體化焊接的構造,感溫部分與外部熱傳導良好、機械強度也相當優異,因此適合在重視反應性時中使用。
只是,熱電偶的電路與插鞘部分是由電氣連接,因此容易受到雜訊或電力上的衝擊影響,必須注意安裝部分的接地狀況與雜訊環境。
※ThreeHigh未販售
溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)產品特長相關圖像2
露出型
感溫部分自插鞘部分露出,反應性最佳,但感溫部分容易變形,使用時需特別注意。
※ThreeHigh未販售
溫度感測器 熱電偶K型(插鞘型)產品特長相關圖像3
 

特性

階級溫度範圍容許公差
Class 1-40℃以上、未滿+375℃
375℃以上、未滿1000℃
±1.5℃
±0 004 |t|
Class 2-40℃以上、未滿+333℃
333℃以上、未滿1200℃
±2.5℃
±0.0075 |t|
Class 3-167℃以上、未滿+40℃
-200℃以上、未滿-167℃
±2.5℃
±0.015 |t|

(JIS C 1602-1995)

型號
TH-8159
TH-8159-1
TH-8159-2
TH-8163
TH-8163-1
TH-8173
TH-8174
TH-8182
TH-8185
TH-8192
TH-8196
型號數量折扣標準
出貨日
護套・保護管徑 d
(φ)
護套・保護管長度 L
(mm)
引線長度 F
(m)
導線外皮材質 常用限度
(℃)
4天~ 3.21001.5玻璃250
4天~ 3.21003玻璃250
4天~ 3.21005玻璃250
4天~ 1.61003玻璃250
4天~ 1.61001.5玻璃250
4天~ 2.31002矽膠180
4天~ 3.21002矽膠180
4天~ 3.25003玻璃250
4天~ 3.23003玻璃250
4天~ 3.2503玻璃250
4天~ 1.01003玻璃250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
感應器形狀 直柱 安裝部形狀 襯套 端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子
元件數量 1 護套・保護管材質 不鏽鋼 測量對象 溫度
熱電偶的構造 非接地型 容許公差 Class2(±2.5℃或±0.75%)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767