(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

溫度感測器 熱電偶K型(薄片型)

溫度感測器 熱電偶K型(薄片型)

貼附在被測溫物的表面,即可快速且正確測量表面溫度的標準插鞘型溫度感測器。
【特長】
・可在絕緣片上形成熱電偶,最適合用於測量表面溫度。
・反應時間快,可貼附使用(利用高溫用黏著劑等),且價格相對便宜。
・氟樹脂外皮:常用溫度200℃、容許公差:Class 2(±2.5℃或±0.75%)。
・最高使用溫度取決於黏著劑與絕緣材的性質。
・數位溫度控制器 monoone-120/200用,但其它溫度調節設備也可使用。
【用途】
・最適合實驗溫度測量等。

(i)請注意

  • ー端子外皮色為藍色或白色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

氟樹脂外皮

溫度感測器 熱電偶K型(薄片型)尺寸圖

規格表

導線外皮材質型號L (m)
氟樹脂TH-8297-11.0
TH-8297-33.0
TH-8297-1010.0

使用範例

請使用接著劑貼附或壓著於被測溫物表面使用。使用耐熱膠帶貼附,即可重覆使用無數次。最高使用溫度取決於黏著劑與絕緣材的性質,如能克服此問題,即可承受300℃以上的過負荷。反應時間取決於黏著狀況,大約為50mm左右,裸露元件則為2~5ms。如需要特別快速的反應時間或被測溫物為絕緣物時,可剝除絕緣片(電木含浸紙)再使用。

  • ※ 被測溫物與熱電偶片之間若形成空氣層,反應速度將顯著減緩,安裝時請充分注意。
溫度感測器 熱電偶K型:相關圖像

(a)測量熱傳導的特性。在A、B面貼上熱電偶片。

溫度感測器 熱電偶K型:相關圖像

(b)測量A、B兩個物體接合面的溫度。

溫度感測器 熱電偶K型:相關圖像

(c)貼附處以金屬網等覆蓋。

產品特長詳情

特性

階級溫度範圍容許公差
Class 1-40℃以上、未滿+375℃
375℃以上、未滿1,000℃
±1.5℃
±0.004 ltl
Class 2-40℃以上、未滿+333℃
333℃以上、未滿1,200℃
±2.5℃
±0.0075 ltl
Class 3-167℃以上、未滿+40℃
-200℃以上、未滿-167℃
±2.5℃
±0.015 ltl

(JIS C 1602-1995)

注意、禁止事項

外皮熱電偶對線的安全注意事項
為了能夠安全的使用本產品,請務必閱讀並遵守本事項。

警告

無視本警告或使用不正確時,可能導致人員死亡或重大傷害。
外皮電熱偶對線非一般電線。請勿用於一般的配線作業。否則可能導致觸電、漏電、火災。使用高電阻特殊金屬作為導體的外皮熱電偶線,如以使用電氣用軟銅線為導體的一般電線相同的電流通過時,將導致過電流,而有漏電、火災的危險。

注意

無視本警告或使用不正確時,可能導致人員受傷或物體損壞。
請勿用於會有重複彎折、扭轉、拉扯、摩耗、振動等用途。否則可能造成斷線或絕緣體劣化。本型錄刊載的外皮熱電偶線為固定配線用,不耐重複彎折、扭轉、拉扯、摩耗、振動。否則可能造成斷線或絕緣體損傷、劣化。
請勿在有水或潮濕的場所中使用。否則可能造成漏電、短路。玻璃纖維、矽玻璃纖維或陶瓷纖維的編織絕緣或橫捲絕緣皆非防水構造,因此可能會造成漏電或短路。PTFE膠帶捲、聚醯亞胺膠帶捲或雲母膠帶捲等膠帶捲絕緣皆非防水構造,因此可能會造成漏電或短路。

型號
TH-8297-1
TH-8297-3
TH-8297-10
型號數量折扣標準
出貨日
引線長度 F
(m)
4天~ 1
4天~ 3
4天~ 10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
感應器形狀 墊片 安裝部形狀 附壓接端子 端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子
元件數量 1 護套・保護管材質 其他 測量對象 溫度
熱電偶的構造 非接地型 導線外皮材質 氟樹脂 常用限度(℃) 200
容許公差 Class2(±2.5℃或±0.75%)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767