(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

數位溫度控制器 monoone-120

TEMPERATURE CONTOROLLER

數位溫度控制器 monoone-120

簡單、安全、精巧設計,任何人皆可輕鬆使用的數位溫度調節器 monoone系列。
【特長】
・溫度感測器幾乎所有的熱電偶皆可覆蓋使用,也可對應Pt感測器。追加顯示器用感測器連接埠。
・標準搭載PID控制、顯示器功能。
・附2個過度升溫防止功能,可安全地使用加熱器。
・可在管理加熱器溫度的同時,測量被加熱物的溫度。即使離開加熱場所也可安心使用。
・即使是感測器斷線等無法預測的不良情況,只要使用Error port即可實現安全的現場環境。
【用途】
・用於溫度調節。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MONOONE-120

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號monoone-120
輸入熱電偶(K、J、T、E、R、S、B)<外部電阻100Ω以下>
白金測溫電阻體(Pt100Ω)
電源電壓AC 90~240V(單相) 50/60Hz
輸出型式SSR(無接點)電壓輸出
<輸出電壓因電源電壓而異>
輸出額定15A以下
※由於為SSR輸出,可能會有若干漏電流。
輔助輸出AC 250V 3A
制御方式1.PID時分割比例<加熱動作>附自動調節
2.ON/OFF控制<加熱動作>
控制常數比例範圍:0.1~999.9(℃)/比例周期:1~10(秒)
積分時間:0~999(秒)/感度:0~99.9(℃)
微分時間:0~999(秒)/PV修正:-50.0~50.0(℃)
採樣頻率0.5秒
設定值記憶EEPROM
短路保護內建20A保險絲(使用者不可自行替換)
其他功能錯誤顯示/燒毀/防止過度升溫設定/鎖定功能/加熱器斷線警報功能/定時器功能
消耗電力10VA以下
容許周圍條件溫度:0~40℃
濕度:35~85% rh(避免結露)
耐電壓AC1800V 1秒鐘(電源部、輸出部同)
抗雜訊脈衝幅度50ns、1μs 1200V以上
尺寸/重量165(縱向)×110(橫向)×85(深度)
(除去突起、安裝零件)約1.3kg
安裝桌上/壁掛 等
防塵、防水功能-
設定/測量溫度同時顯示功能
監控溫度顯示功能
定時器功能-
防止過度升溫功能
鎖定功能
錯誤顯示功能
警報功能顯示燈
感測器異常檢測功能
加熱器斷線警報功能
內部繼電器異常檢測功能-
自動排熱功能-

顯示範圍

種類別解析能力0.1解析能力1單位
K-199.9~999.9-199~1,372
Pt100-199.9~650.0-199~650
J-500~999.9-50~1,100
T-199.9~400.0-199~400
E-199.9~750.0-199~750
R-0~1,760
S-0~1,760
B-0~1,800

測量溫度:7段紅色LED 文字高度14.3mm
設定溫度:7段綠色LED 文字高度10.2mm
監控顯示:7段紅色LED 文字高度8.0mm
定時器顯示:7段綠色LED 文字高度8.0mm
OUT燈:加熱器輸出ON時亮燈<橘色LED燈>
ALARM燈:異常(警報)時亮燈<紅色LED燈>
AT燈:自動調節中亮燈<綠色LED燈>
ON定時器:選擇ON定時器時亮燈<橘色LED燈>
OFF定時器:選擇OFF定時器時亮燈<橘色LED燈>

 

指示精度

熱電偶K、J、T、E顯示值的(±0.3%或±2℃兩者擇數值大者)±1 digit以下
R、S顯示值的(±0.3%或±3℃兩者擇數值大者)±1 digit以下
B0~400℃顯示範圍的±5℃±1 digit以下
白金測溫電阻體顯示值的(±0.3%或±0.8℃兩者擇數值大者)±1 digit以下

※不含感測器本身的誤差值。

產品特長詳情

錯誤顯示、燒毀、防止過度升溫設定、鎖定功能、加熱器斷線警報功能等多種功能、簡單好上手的溫度調節器。

數位溫度控制器 monoone-120:相關圖像

monoone-120

※ 5段支架為選購品
未附電源線、溫度感測器。

監控功能

可在管理加熱器的同時,測量被加熱物的溫度(監控功能)。同時監視2個溫度,實現更加準確的溫度管理。即使離開加熱場所也可安心使用。

錯誤功能

即使是加熱器斷線(※)、感測器斷線等無法預測的不良情況,只要使用Error port,即可透過蜂鳴器、旋轉燈等,實現安全的現場環境。

※ 必須事先設定好參數。

使用範例

■安裝篇 結線方法

■實踐篇 溫度設定

■實踐篇 PID控制

■安全功能篇 防止過度升溫設定

■方便的功能篇 溫度監控功能

開發秘辛

 

業界首創!搭載可在控制加熱器溫度的同時,測量並監控被加熱物溫度的功能。
監控器也附有防止過度升溫功能,進一步提升安全性。

型號
MONOONE-120
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

控制方式 控制ON/OFF 輸入方式 熱電偶 / 測溫電阻 控制輸出 SSR驅動用電壓
設定方式 鍵輸入 表示溫度範圍(℃) -199::1800 電源電壓 AC 90~240V(單相) 50/60Hz
規格 輸出額定:15A 以下,顯示溫度範圍依感應器能力變化

數位溫度控制器 monoone-120的型號MONOONE-120頁面。
記載關於型號MONOONE-120之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767