(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

端夾鉗(CP107)

端夾鉗(CP107)

【安裝方法】
・安裝時需要底孔(插銷孔)以防止本體在鎖緊時倒塌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP107-08015
CP107-10019
CP107-12023
CP107-16025
型號數量折扣標準
出貨日
固定力
(kN)
容許安裝扭矩
(N・m)
行程(S)
(mm)
4天~ 7253
6天~ 8.5504
4天~ 20905
6天~ 301506

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767