(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

止動螺栓(BJ214)

止動螺栓(BJ214)

【特色】請將本產品用作低位置薄型工件的止動器。內六角孔止迴螺絲(前端部位附黃銅墊)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ214-08001
BJ214-10001
BJ214-12001
BJ214-16001
型號數量折扣標準
出貨日
M1 L1
(mm)
M
4天~ M6×130M8×1.25
6天~ M8×1.2540M10×1.5
6天~ M10×1.550M12×1.75
6天~ M12×1.7560M16×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 S45C 本體表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767