(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

下壓固定夾鉗(KPHC)

下壓固定夾鉗(KPHC)

【特長】
・設計簡單精巧,最適合薄型工件。
・透過偏心凸輪旋轉1/4圈,迅速形成強力固定。
・可配合工件選擇固定高度。
・分為3叉的前端片為特殊形狀,兩側將工件向下按壓,中央部則強力固定,防止工件往上浮起。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KPHC25210
KPHC25215
型號數量折扣標準
出貨日
前端高度 H₁
6天~ 2.5
6天~ 7.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

容許鎖緊扭矩(N・m) 9 固定力(kN) 4 材質 彈簧鋼
種類 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767