(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・可通過另行製作延長桿等,用於遠距操作。
・請對延長桿實施攻牙孔加工。(請參閱尺寸表)
・使用延長桿進行遠距操作時,請將旋鈕更換為延長桿再使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※將旋鈕往右旋轉千斤頂即上升。
※將旋鈕往左旋轉再按壓千斤頂即下降。
本體、蓋 | 軸、銷 | 螺栓 | 旋鈕 |
---|---|---|---|
S45C 染黑處理 | SK95 淬火回火 染黑處理 | S45C 淬火回火 染黑處理 | FC200 鍍鉻 |
型號 | H | S | D | D1 | M | L | W | H1 | D2 | L1 | L2 | L3 | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP300-08040 | 40 | 4 | 25 | 16 | M 8×1.25深度12 | 80 | 40 | 31 | 32 | 22 | 23.5 | 8 | M 8×1.25 |
CP300-10050 | 50 | 5 | 32 | 20 | M10×1.50 深度15 | 95 | 50 | 39 | 40 | 25 | 28 | 9 | M10×1.50 |
CP300-12060 | 60 | 6 | 38 | 24 | M12×1.75 深度18 | 115 | 60 | 47 | 50 | 32 | 35.5 | 12 | M12×1.75 |
型號 | H2 | d | P | P1 | L4 | M2 | 起重力 (N) | 鎖緊扭矩 (N・m) | 容許荷重 (kN) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP300-08040 | 18 | 5.5 | 40 | 25 | 10 | M4×0.7 | 700 | 1 | 8 | 0.82 |
CP300-10050 | 23 | 6.5 | 50 | 30 | 800 | 1.5 | 12.8 | 1.52 | ||
CP300-12060 | 28 | 9 | 60 | 40 | 15 | M5×0.8 | 900 | 2 | 18.5 | 2.67 |
・ 可通過另行製作延長桿等,用於遠距操作。
・延長桿請施行攻牙孔加工。(參考尺寸表)
・ 使用延長桿進行遠距操作時,請將旋鈕更換為延長桿再使用。
可通過另行製作延長桿等,用於遠距操作。
延長桿請施行攻牙孔加工。
使用延長桿進行遠距操作時,請將旋鈕更換為延長桿再使用。
起重力、鎖緊扭矩為手動操作握把旋鈕HK時的數值。
型號 |
---|
CP300-08040 |
CP300-10050 |
CP300-12060 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重 (kN) | 高度H (mm) | 行程S (mm) | 螺牙徑M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 8 | 40 | 4 | M 8×1.25深度12 | ||
5天~ | 12.8 | 50 | 5 | M10×1.5 深度15 | ||
5天~ | 18.5 | 60 | 6 | M12×1.75深度18 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 本體 | 本體材質 | S45C/染黑處理 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策