(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
・請配合工件形狀使用BJ733螺旋千斤頂用連結片。(請參閱P.579)
・拆下底面的固定用螺栓,即可自由變更設置位置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | 螺栓 |
---|---|
S45C 染黑處理 | SCM435 淬火回火 染黑處理 |
型號 | H | S | W | D | W1 | M | L | 容許荷重 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ330-12040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | M12×1.75 | 30 | 31.8 | 350 |
BJ330-12050 | 50 | 20 | 420 | ||||||
BJ330-12070 | 70 | 40 | 570 | ||||||
BJ330-12100 | 100 | 50 | 36 | 50 | 46 | 44.9 | 1350 | ||
BJ330-12150 | 150 | 100 | 2100 | ||||||
BJ330-16040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | M16×2.00 | 30 | 31.8 | 360 |
BJ330-16050 | 50 | 20 | 430 | ||||||
BJ330-16070 | 70 | 40 | 580 | ||||||
BJ330-16100 | 100 | 50 | 36 | 50 | 46 | 44.9 | 1360 | ||
BJ330-16150 | 150 | 100 | 2110 |
・請搭配工件形狀使用BJ733 螺旋千斤頂用的連結片。
・透過拆卸底部的固定用螺栓,可自由更換設置位置。
型號 |
---|
BJ330-12040 |
BJ330-12050 |
BJ330-12070 |
BJ330-12100 |
BJ330-12150 |
BJ330-16040 |
BJ330-16050 |
BJ330-16070 |
BJ330-16100 |
BJ330-16150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重 (kN) | 高度H (mm) | 行程S (mm) | 螺牙徑M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 31.8 | 40 | 10 | M12×1.75 | ||
3天~ | 31.8 | 50 | 20 | M12×1.75 | ||
3天~ | 31.8 | 70 | 40 | M12×1.75 | ||
3天~ | 44.9 | 100 | 50 | M12×1.75 | ||
5天~ | 44.9 | 150 | 100 | M12×1.75 | ||
3天~ | 31.8 | 40 | 10 | M16×2 | ||
5天~ | 31.8 | 50 | 20 | M16×2 | ||
3天~ | 31.8 | 70 | 40 | M16×2 | ||
3天~ | 44.9 | 100 | 50 | M16×2 | ||
3天~ | 44.9 | 150 | 100 | M16×2 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 本體 | 本體材質 | S45C/染黑處理 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策