(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 |
---|
S45C 染黑處理 |
型號 | L | L1 | W | M1 | M | W1 | L2 | 容許荷重 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ332-08020 | 20 | 10 | 13 | M 6×1 深度 6 | M 8×1.25 | 13 | 5 | 2.6 | 20 |
BJ332-08030 | 30 | 25 | |||||||
BJ332-10024 | 24 | 14 | 17 | M 8×1.25深度 8 | M10×1.5 | 17 | 6 | 3.9 | 45 |
BJ332-10034 | 34 | 50 | |||||||
BJ332-12033 | 33 | 18 | 22 | M10×1.5 深度10 | M12×1.75 | 22 | 7 | 5.9 | 95 |
BJ332-12048 | 48 | 110 | |||||||
BJ332-16040 | 40 | 22 | 27 | M12×1.75 深度12 | M16×2.00 | 27 | 10 | 11.0 | 185 |
BJ332-16055 | 55 | 210 | |||||||
BJ332-20050 | 50 | 26 | 30 | M16×2 深度16 | M20×2.5 | 30 | 12 | 18.0 | 300 |
BJ332-20070 | 70 | 340 |
前端配件的安裝
可於前端安裝止迴螺絲等配件。
型號 |
---|
BJ332-08020 |
BJ332-08030 |
BJ332-10024 |
BJ332-10034 |
BJ332-12033 |
BJ332-12048 |
BJ332-16040 |
BJ332-16055 |
BJ332-20050 |
BJ332-20070 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重 (kN) | 長度L (mm) | 螺牙徑M (mm) | 螺牙內徑M1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 2.6 | 20 | M 8×1.25 | M 6×1 深度 6 | ||
3天~ | 2.6 | 30 | M 8×1.25 | M 6×1 深度 6 | ||
3天~ | 3.9 | 24 | M10×1.5 | M 8×1.25深度 8 | ||
5天~ | 3.9 | 34 | M10×1.5 | M 8×1.25深度 8 | ||
3天~ | 5.9 | 33 | M12×1.75 | M10×1.5 深度10 | ||
3天~ | 5.9 | 48 | M12×1.75 | M10×1.5 深度10 | ||
3天~ | 11 | 40 | M16×2 | M12×1.75深度12 | ||
3天~ | 11 | 55 | M16×2 | M12×1.75深度12 | ||
5天~ | 18 | 50 | M20×2.5 | M16×2 深度16 | ||
3天~ | 18 | 70 | M20×2.5 | M16×2 深度16 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 相關零件 | 本體材質 | S45C/染黑處理 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策