(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Imao Corporation 下壓固定 夾鉗&止動器 模板壓板(附螺絲孔)(BJ159)
型號 |
---|
BJ159-08063 |
BJ159-08080 |
BJ159-10080 |
BJ159-10100 |
BJ159-10125 |
BJ159-12100 |
BJ159-12125 |
BJ159-12160 |
BJ159-16125 |
BJ159-16160 |
BJ159-16200 |
BJ159-20125 |
BJ159-20160 |
BJ159-20200 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 固定力 (N) | 長度 L (mm) | 螺牙徑 M | 長度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 6900 | 63 | M8×1.25 | 12 | ||
4天~ | 6900 | 80 | M8×1.25 | 12 | ||
7天~ | 11300 | 80 | M10×1.5 | 16 | ||
7天~ | 11300 | 100 | M10×1.5 | 16 | ||
5天~ | 11300 | 125 | M10×1.5 | 16 | ||
7天~ | 16700 | 100 | M12×1.75 | 19 | ||
7天~ | 16700 | 125 | M12×1.75 | 19 | ||
7天~ | 16700 | 160 | M12×1.75 | 22 | ||
7天~ | 18000 | 125 | M16×2 | 19 | ||
7天~ | 18000 | 160 | M16×2 | 22 | ||
7天~ | 20200 | 200 | M16×2 | 25 | ||
7天~ | 19700 | 125 | M20×2.5 | 22 | ||
7天~ | 19700 | 160 | M20×2.5 | 22 | ||
7天~ | 22900 | 200 | M20×2.5 | 25 |
Loading...
使用夾持力(範圍選擇)(N) | 3000~ | 型式 | 本體 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策