(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定和止動鉤固定座(BJ530)

固定和止動鉤固定座(BJ530)

BJ130、132鉤形夾鉗用固定座下壓夾鉗。
【特長】
・夾鉗部分使用鉤形夾鉗(BJ130、BJ132),可簡單設置。
【用途】
・最適合用於金屬加工用治具的構成零件等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合金屬加工用治具構成零件等用途的下壓夾鉗

型號:BJ530-04() 型號:BJ530-06()

型號:BJ530-04()
型號:BJ530-06()

型號:BJ530-08 () 型號:BJ530-10 () 型號:BJ530-12 ()型號:BJ530-16 ()

型號:BJ530-08 ()
型號:BJ530-10 ()
型號:BJ530-12 ()
型號:BJ530-16 ()

規格

規格

鉤臂固定座(BJ530)尺寸圖與尺寸

鉤臂固定座(BJ530)尺寸圖

鉤臂固定座(BJ530)尺寸圖

型號HDd
註1)
H1M1LfMLW容許鎖緊扭矩
(N・m)
質量
(g)
BJ530-0403535141016M 4×0.713M 6×111122.730
BJ530-0604040161219M 6×114M 8×1.251413745
BJ530-0805555241825M 8×1.2520M 8×1.25192230140
BJ530-1006363322030M10×1.521M12×1.75303038
(32 註2)
400
BJ530-100808023500
BJ530-1208080402540M12×1.7525M12×1.75303650
(46 註3)
600
BJ530-12100100800
BJ530-1608080503240M16×225M16×2304680930
BJ530-161001001230

註1:d的公差

  • BJ530-04、BJ530-06:+0.1~0
  • BJ530-08、BJ530-10、BJ530-12、BJ530-16:F7

註2:使用BJ130-10030時的數值
註3:BJ130-12060、使用BJ130-12160時的數值

此產品的使用範例、使用方法

使用鉤形夾鉗(BJ130)、連接桿(BJ600)時的使用範例

使用鉤形夾鉗(BJ130)、連接桿(BJ600)時的使用範例

使用鉤形夾鉗(BJ132)時的使用範例

使用鉤形夾鉗(BJ132)時的使用範例

  • ※ 容許鎖緊扭矩表示與下列產品搭配使用時的鎖緊扭矩
型號
BJ530-04035
BJ530-06040
BJ530-08055
BJ530-10063
BJ530-10080
BJ530-12080
BJ530-12100
BJ530-16080
BJ530-16100
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
螺牙徑 M 高度 H
(mm)
7天~ 11M6×135
7天~ 14M8×1.2540
7天~ 19M8×1.2555
7天~ 30M12×1.7563
7天~ 30M12×1.7580
4天~ 30M12×1.7580
7天~ 30M12×1.75100
7天~ 30M16×280
7天~ 30M16×2100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767