(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鉤形夾鉗套組(法蘭型)(BJ132-B)

CLAMPS & STOPPERS

鉤形夾鉗套組(法蘭型)(BJ132-B)

【特長】
・省空間的夾鉗。
・最適合在低處固定。
・透過本公司獨創機構,吊鉤會隨附內六角孔螺栓上下移動,因此固定後即可鬆開吊鉤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BJ132-04018B

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第6天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

使用夾持力(範圍選擇)(N)1000~3000型式本體
固定力(N)2000長度 L(mm)14
螺牙徑 MM4×0.7高度 H(mm)26

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BJ132-04018B
型號數量折扣標準
出貨日
6天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

使用夾持力(範圍選擇)(N) 1000~3000 型式 本體 固定力(N) 2000
長度 L(mm) 14 螺牙徑 M M4×0.7 高度 H(mm) 26

鉤形夾鉗套組(法蘭型)(BJ132-B)的型號BJ132-04018B頁面。
記載關於型號BJ132-04018B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767