(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

溝槽壓板(BJ156)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ156-08050
BJ156-08063
BJ156-08080
BJ156-10063
BJ156-10080
BJ156-10100
BJ156-12063
BJ156-12080
BJ156-12100
BJ156-12125
BJ156-12160
BJ156-16080
BJ156-16100
BJ156-16125
BJ156-16160
型號數量折扣標準
出貨日
固定力
(N)
長度 L
(mm)
螺牙徑 M 高度 H
(mm)
7天~ 760050M8×1.2512
4天~ 830063M8×1.2512
4天~ 840080M8×1.2516
4天~ 1220063M10×1.512
6天~ 1770080M10×1.516
6天~ 18800100M10×1.519
7天~ 2160063M12×1.7516
7天~ 2100080M12×1.7516
6天~ 25800100M12×1.7519
4天~ 27500125M12×1.7519
7天~ 32500160M12×1.7525
7天~ 2600080M16×219
4天~ 25300100M16×222
7天~ 31100125M16×225
5天~ 33400160M16×225

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用夾持力(範圍選擇)(N) 3000~ 型式 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767