(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)

LOCATING PARTS

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Imao Corporation 定位銷 法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BS1-13X20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)尺寸圖
法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS) BS1-S、BS1-H尺寸圖

產品規格

材質

本體滾珠
SNCM439
淬火回火
染黑處理
研磨加工
HRC40~45
SUJ2
淬火回火
研磨加工
HRC55~60
型式本體滾珠手柄、旋鈕螺牙部
BS1-SSNCM439
淬火回火
染黑處理
研磨加工
HRC40~45
SUJ2
淬火回火
研磨加工
HRC55~60
SUM23
染黑處理
BS1-H鋅壓鑄
塗裝
SUM22L
染黑處理

規格表

型號D1H2DH1W連接板或底座厚度
(±0.13)
建議底板厚度重量
(g)
BB1使用時BB2使用時
BS1-13×131327.62262.513202040
BS1-13×2034.62050
BS1-16×201636.53283.0100
BS1-16×2541.525110
BS1-20×202039.54010202525200
BS1-20×2544.525230
BS1-25×202544.0454.02030270
BS1-25×2549.025300

使用時請使(連接板或底座厚度+底板厚度)> H2尺寸。

尺寸D1H2DH1M連接板或底座厚度
(±0.13)
建議底板厚度
BB1使用時BB2使用時
BS1-S
BS1-H
13×131327.6226M5132020
13×2034.620
16×201636.5328M6
16×2541.525
20×202039.54010202525
20×2544.525
25×202544.045M82030
25×2549.025

BS1-S (旋鈕型)

型號H
min.
H3D2參考
鎖緊扭矩
(N・m)
參考
鎖緊力
(kN)
旋鈕型號重量
(g)
BS1-13×13-S7.55200.41.0BTS-M5×2575
BS1-13×20-S14.5BTS-M5×4080
BS1-16×20-S17.510250.60.7BTS-M6×40135
BS1-16×25-S22.5BTS-M6×50140
BS1-20×20-S16.51.5BTS-M6×40210
BS1-20×25-S21.5BTS-M6×50225
BS1-25×20-S16.0301.02.5BTS-M8×40345
BS1-25×25-S21.0BTS-M8×50360

BS1-H(固定手柄類型)

型號H
min.
H3R最大扳手
鎖緊扭矩
(N・m)
最大
鎖緊力
(kN)
容許
鎖緊扭矩
(N・m)
容許
鎖緊力
(kN)
固定手柄型號重量
(g)
BS1-13×13-H33.531401.23.312.7FKR5×25-BR80
BS1-13×20-H35.5ー 註)90
BS1-16×20-H38.54.55.333.5FKR6×40-BR140
BS1-16×25-H33.5FKR6×40-BR150
BS1-20×20-H37.55.313.3410FKR6×40-BR240
BS1-20×25-Hー 註)270
BS1-25×20-H48.542.5651130923FKR8×40-BR360
BS1-25×25-Hー 註)390

使用範例

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)使用範例、使用方法

Pitch 誤差建議為0.01以內。
※固定用孔,請進行D1尺寸+1的孔加工。

直立型MC

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)直立型MC

橫型MC

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)橫型MC

產品特長詳情

・不須工具(六角扳手)。
・旋鈕使用BTS型的旋鈕。
・使用鋼製FKR型的固定手柄。

技術資訊.設計概念

使用溫度:max.200℃ min.ー30℃

型號最大扳手
鎖緊扭矩
(N・m)
最大
鎖緊力
(kN)
建議扳手
鎖緊扭矩
(N・m)
建議
鎖緊力
(kN)
BS1-13×131.23.312.7
BS1-13×20
BS1-16×204.55.333.5
BS1-16×25
BS1-20×205.313.3410.0
BS1-20×25
BS1-25×2011.030.0923.0
BS1-25×25
型號
BS1-13X20
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 支撐座 本體材質 適用板厚度(mm) 20
規格 固定手柄,旋鈕,無附屬 本體表面處理 染黑處理 導入側形狀
導入側斷面形狀 圓形 導入側前端形狀 平面型 安裝側形狀 直型
鋼種類 SNCM439 熱處理 淬火回火 導入側外徑(φ) 22
安裝側外徑(φ) 13

法蘭柄(BS1、BS1-S、BS1-H、BTS)的型號BS1-13X20頁面。
記載關於型號BS1-13X20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767