(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B)

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B)

本體:S45C,淬火回火,四氧化三鐵皮膜。
插銷:SK95,淬火回火。
最適合用於鋁合金壓鑄的沖孔定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 尺寸圖
彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) CP710-A尺寸圖

CP710-A(標準型)

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) CP710-B尺寸圖

CP710-B(支撐型)

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 尺寸圖

截面 X-X

產品規格

材質

本體插銷
S45C
淬火回火
染黑處理
SK95
淬火回火

規格表

標準型

型號適用 註)
定位孔徑
D4D3H4SHH1D2
(g6)
H2D
CP710-04015Aφ  3.8~φ  5.23.167.67.420.613157.535
CP710-05015Aφ  4.8~φ  6.24.17
CP710-06020Aφ  5.8~φ  8.25.199.69.927.618201040
CP710-08020Aφ  7.8~φ  10.27.111
CP710-10025Aφ  9.3~φ  12.78.613.511.612.434.6232512.545
CP710-12025Aφ12.3~φ15.711.616.5
型號D1WH3P起重力
(N)
質量
(g)
CP710-04015A15166256.4~19.345
CP710-05015A
CP710-06020A20228305.5~20.595
CP710-08020A
CP710-10025A252610358.5~19.8160
CP710-12025A170

支撐型

型號適用 註)
定位孔徑
D4D3H4SHH1
(±0.01)
D2
(g6)
H2D
CP710-04015Bφ  3.8~φ  5.23.165.67.420.615157.535
CP710-05015Bφ  4.8~φ  6.24.17
CP710-06020Bφ  5.8~φ  8.25.197.69.927.6202010.040
CP710-08020Bφ  7.8~φ  10.27.111.0
CP710-10025Bφ  9.3~φ  12.78.613.59.612.434.6252512.545
CP710-12025Bφ12.0~φ16.011.616.5
型號D1WH3P起重力
(N)
質量
(g)
CP710-04015B15166256.4~19.350
CP710-05015B
CP710-06020B20228305.5~20.5100
CP710-08020B
CP710-10025B252610358.5~19.8170
CP710-12025B

使用範例

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 使用範例

產品特長詳情

最適合用於鋁壓鑄的射出孔定位。

選定用參考資訊

孔加工圖

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 孔加工圖
尺寸d1
(H7)
H5M
CP710-0401515
(H7公差有效深度 8)
16M4×0.7
CP710-05015
CP710-0602020
(H7公差有效深度10)
21
CP710-08020
CP710-1002525
(H7公差有效深度13)
26
CP710-12025
彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 孔加工圖

〈既有方式〉

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 孔加工圖

〈彈簧銷〉

由於使用錐度銷部進行定位,工件不會晃動。

支撐型時

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 支撐型時

固定工件前

彈簧銷(高精度型)(CP710-A、CP710-B) 支撐型時

固定工件後

錐度銷下降,定位工件位置。支撐型可進行高度方向的定位。
(標準型請另外準備支撐座)

型號
CP710-04015A
CP710-04015B
CP710-05015A
CP710-05015B
CP710-06020A
CP710-06020B
CP710-08020A
CP710-08020B
CP710-10025A
CP710-10025B
CP710-12025A
CP710-12025B
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑
(φ)
安裝側外徑 d
(φ)
適用定位孔徑
(φ)
規格
4天~ 615φ3.8~φ5.2標準型
6天~ 615φ3.8~φ5.2支撐座型
4天~ 715φ4.8~φ6.2標準型
6天~ 715φ4.8~φ6.2支撐座型
4天~ 920φ5.8~φ8.2標準型
6天~ 920φ5.8~φ8.2支撐座型
4天~ 1120φ7.8~φ10.2標準型
6天~ 1120φ7.8~φ10.2支撐座型
4天~ 13.525φ9.3~φ12.7標準型
6天~ 13.525φ9.3~φ12.7支撐座型
6天~ 16.525φ12.3~φ15.7標準型
6天~ 16.525φ12~φ16支撐座型

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側截面形狀 圓形 導入側前端形状 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 直型 表面處理 染黑處理
熱處理 淬火回火 材質 安裝側外徑公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767